フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rittal
IT Solutions
IT-Power
PDU UK, managed version - Power Distribution Unit
Rittal
IT Solutions
IT-Power
PDU UK, managed version - Power Distribution Unit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7955.540(2)
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model No.
BEST
PDF Catalog
INFO
DETAIL
Designation 1
BEZ1
Designation 2
BEZ2
Designation 3
BEZ3
Width
B [mm]
Depth
T [mm]
Length
L [mm]
for enclosure height from
SH [mm]
Weight
GEW [kg]
CNSECLASS70
CNSECLASS80
CNSECLASS60
UNSPSC
1
2
3
7955.540
PDF Catalog
low
Power Distribution Unit PDU managed UK
Input 13A/1P UK
Outputs 16xUK-connector
44
87
1280
1800
27-14-26-04
27-14-26-04
27-14-26-04
31-26-15-02
7955.541
PDF Catalog
low
Power Distribution Unit PDU managed UK
Input 16A/1P CEE
Outputs 16xUK-connector / 4xC19
44
87
1515
1800
27-14-26-04
27-14-26-04
27-14-26-04
31-26-15-02
7955.542
PDF Catalog
low
Power Distribution Unit PDU managed UK
Input 32A/1P CEE
Outputs 16xUK-connector / 4xC19
44
87
1540
1800
27-14-26-04
27-14-26-04
27-14-26-04
31-26-15-02
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Rittal
- PDU UK, managed version
オーダー番号
7955.540
ショートテキスト
Power Distribution Unit
最終更新日
28.04.2025 21:09:31
単位
キーワード
Power Distribution Unit
managed
version
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-26-04 マルチ壁コンセント
27-44-05-01 CEEプラグソケット組み合わせ
ECLASS 8.0
27-14-26-04 Socket outlet strip
27-44-05-01 CEE plug socket combination
ECLASS 7.0
27-14-26-04 Socket outlet strip
27-44-05-01 CEE plug socket combination
ECLASS 6.2
27-14-26-04 Socket outlet strip
27-14-34-01 CEE plug socket combination
ECLASS 5.1
27-14-34-01 CEE plug socket combination
ETIM 10.0
EC000330 Socket outlet combination
EC000379 CEE socket outlet combination (IEC 60309)